7DP-003152-000023730

132H0468

NXP00315-B2C1SSV-A1AFBE0000+FNP02V202+APSPQ082+DNOT

NXP00315-B2C1SSV-A1AFBE0000+FNP02V202+APSPQ082+DNOT
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 31 A,IP21/NEMA1
Geen lokaal bedieningspaneel
EMC C-klasse
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: BE,SSI en Endat encoders
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 05
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00315-B2C1SSV-A1AFBE0000+FNP02V202+APSPQ082+DNOT

Productdata

Bruto gewicht 9.1 kg
Netto gewicht 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853290918

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0031 31 A
Bedieningspaneel B Geen lokaal bedieningspaneel
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus C EMC C-klasse
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLC Inch doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C BE BE,SSI en Endat encoders
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DNOT Geen handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02V202 Systeem FW NXP; bevroren V202
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +APSPQ082 Appl.sw SPQ082 NXP
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR05 Frame 05
Vermogensklasse 15K 15 kW/20 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-003152
Typecode deel 2 -000023730
Verkooptekst FR0500315-2C
Modelcode 01 NXP00315-B2C1SSV-
Modelcode 02 A1AFBE0000
Modelcode 03 +FNP02V202
Modelcode04 +APSPQ082
Modelcode05 +DNOT
Berekend nettogewicht [kg] 8.1
Berekend brutogewicht [kg] 9.1
Motorverm lage overbel [kW] 15
Motorverm hoge overbel [kW] 11
Afmetingen BxHxD [mm] 144X417X214
Continustroom (I nom) (HO)[A] 23
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-003152-118M3G
Voorraadcode 7DP-003152
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 8.1
Help Counter 1
Installatie van orderregel C201