VACON0100-3L-0386-5+SRBT+DBIN+FBIE

132H0373

Frequentieomvormers
VACON0100-3L-0386-5+SRBT+DBIN+FBIE
VACON 100 Industrial
380-500 VAC 386 AIP 21
Grafisch bed.paneel MK01
C3 comm. & industr. omgeving
B Slot: 3-relaiskaart SBF3
C Slot: Geen kaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Engelse handl. (+DLUK)
Frame 09b

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: VACON0100-3L-0386-5+SRBT+DBIN+FBIE

Productdata

Bruto gewicht 109 Kilogram
Netto gewicht 108 Kilogram
Volume 529.98 Liter
EAN 5714853289394

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Regiocode -R00 R00 Internationaal
Netspanning -5 380-500 VAC
Nominale stroom -0386 386 A
Installatieopties -DM DM Drive Module
Behuizing +IP21 IP 21
Bedieningspaneel +HMGR Grafisch bed.paneel MK01
EMC-klasse emissiegrenswaarden +EMC3 C3 comm. & industr. omgeving
Common-modefilter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
DUT-filter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
Remchopper +DBIN Geïntegreerde remchopper
Realtime klokoptie +SRBT Batterij voor RTC-klok
Instelbaar vermogensbereik NONE Geen
Voedingsaansluitingen +PA00 Geen voedingsopties (+PA00)
Kabelinvoer +QGLM Metr. doorvoerplaat in +IP21
Extra apparatuur B +Q000 Geen optie voor Qxxx_B (+Q000)
Extra apparatuur C +Q000 Geen extra optie voor Qxxx_C
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
Maritieme constructie +E000 Geen optie
B-slot optiekaart +SBF3 3-relaiskaart SBF3
C-slot optiekaart +SC00 Geen kaart
D-slot optiekaart +SD00 Geen kaart
E-slot optiekaart +SE00 Geen kaart
Interne veldbusselectie +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Taalvoorkeur documentatie +DLUK Engelse handl. (+DLUK)
Firmware taalpakket +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Applicatie +A0000 Geen applicatie
Parameterset +L0000 Geen applicatieparameterset
Standaardfreq. motorparameter +LS50 50 Hz gedef. motorfreq.inst.
Meeteenheid op display +LSSI Internat. SI-meeteenheden
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
UL-keur +GAUL UL-keur (+GAUL)
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen
RCM-goedkeuring +GACT RCM-keur N16307
KC-keur +GAKC KC-keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Hulpvoeding +C000 Geen optie (+C000)
DC-voeding voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
AC-aansl. voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Ingangsapparatuur NONE geen_
Common-modefilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
DU/DT, sinusfilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
Klemopties NONE geen
Deurapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Kastverwarming +C000 Geen optie (+C000)
Kastverlichting +C000 Geen optie (+C000)
Motorverwarmingsbesturing +C000 Geen optie (+C000)
Noodstopopties +C000 Geen optie (+C000)
Isolatiefoutsensor +C000 Geen optie (+C000)
Bekabeling via bovenzijde +C000 Geen optie (+C000)
Backchannelkoeling +C000 Geen optie (+C000)
Kastsokkel +C000 geen optie (+C000)
Leeg uitbreidingssegment NONE Geen
Gestandaard. kastoplossing NONE Geen
Aangepaste kastoplossing NONE Geen
Productgroep VACON VACON
Productserie 0100 Vacon 100-serie
Fase -3L 3-fasenetvoeding
Klantspecifiek +BM26 Vacon 100
Hoofdcircuit +M000 GEEN
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarepakket
Max. uitgangsfrequentie NONE Geen
Aansluitkast +T000 GEEN
Bypassregelingsmodus NONE geen_
Bypass, type ingang NONE geen_
Bypass, voedingsaansluiting NONE geen_
CE-markering +GACE CE-markering (+GACE)
ATEX-keur NONE Geen
Landspecifieke goedkeuring NONE Geen
Garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Framegrootte MR09B Frame 09b
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Modelcode 01 VACON0100-3L-0386-5
Modelcode 02 +SRBT+DBIN+FBIE
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Motorverm lage overbel [kW] 200 200
Motorverm hoge overbel [kW] 160 160
Afmetingen BxHxD [mm] netto 480 X 1150 X 365 480 X 1150 X 365
Afmetingen BxHxD [mm] bruto 730 X 1310 X 570 730 X 1310 X 570
Afmetingen BxHxD [mm] 480X1150X365 480X1150X365
Continustroom (I nom) (NO)[A] 385 385
Continustroom (I nom) (HO)[A] 310 310
Motorverm pk lage overbel 300 300
Motorverm pk hoge overbel 250 250
STAT NO 10773
Typecode deel 1 70-AB3L03865W09B231BM26
Typecode deel 2 -00131339
controleer op volledigheid OK OK
Productweergave (standaard) Global (Standard)
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Help Counter 15
Help Counter 2
Calculated Net Weight 108
Material Net Weight 108
Product Hierarchy 87E2686610773
Identificatie subserie NONE Normale order klant
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
DrivePro categorie EXCH Vervangende unit

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality