VACON0100-3L-0170-5+SCB2+SEE3+IP54

132H0360

Frequentieomvormers
VACON0100-3L-0170-5+SCB2+SEE3+IP54
VACON 100 Industrial
380-500 VAC 170 AIP 54
Grafisch bed.paneel MK01
C2 Comm. & industr. omgeving
B Slot: 3-relaiskaart SBF3
C Slot: (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
D Slot: Geen kaart
E Slot: (E3)PROFIBUS DP
Fieldbus: Std.protocol,Modbus,N2,BACnet
Manual: Engelse handl. (+DLUK)
Frame 08

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: VACON0100-3L-0170-5+SCB2+SEE3+IP54

Productdata

Bruto gewicht 69.3 Kilogram
Netto gewicht 66 Kilogram
EAN 5714853289431

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Regiocode -R00 R00 Internationaal
Netspanning -5 380-500 VAC
Nominale stroom -0170 170 A
Installatieopties -DM DM Drive Module
Behuizing +IP54 IP 54
Bedieningspaneel +HMGR Grafisch bed.paneel MK01
EMC-klasse emissiegrenswaarden +EMC2 C2 Comm. & industr. omgeving
Common-modefilter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
DUT-filter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
Remchopper +DBNO Geen dynamische rem
Realtime klokoptie +SRNO Geen batterij voor RTC-klok
Instelbaar vermogensbereik NONE Geen
Voedingsaansluitingen +P000 Geen voedingsopties (+P000)
Kabelinvoer +QGLM Metr. doorvoerplaat in +IP21
Extra apparatuur B +Q000 Geen optie voor Qxxx_B (+Q000)
Extra apparatuur C +Q000 Geen extra optie voor Qxxx_C
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
Maritieme constructie +E000 Geen optie
B-slot optiekaart +SBF3 3-relaiskaart SBF3
C-slot optiekaart +SCB2 (B2)1RO(NO/NC),1RO(NO),therm
D-slot optiekaart +SD00 Geen kaart
E-slot optiekaart +SEE3 (E3)PROFIBUS DP
Interne veldbusselectie +FBM1 Std.protocol,Modbus,N2,BACnet
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Taalvoorkeur documentatie +DLUK Engelse handl. (+DLUK)
Firmware taalpakket +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Applicatie +A0000 Geen applicatie
Parameterset +L0000 Geen applicatieparameterset
Standaardfreq. motorparameter +LS50 50 Hz gedef. motorfreq.inst.
Meeteenheid op display +LSSI Internat. SI-meeteenheden
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
UL-keur +GAUL UL-keur (+GAUL)
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen
RCM-goedkeuring +GACT RCM-keur N16307
KC-keur +GAKC KC-keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Hulpvoeding +C000 Geen optie (+C000)
DC-voeding voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
AC-aansl. voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Ingangsapparatuur NONE geen_
Common-modefilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
DU/DT, sinusfilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
Klemopties NONE geen
Deurapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Kastverwarming +C000 Geen optie (+C000)
Kastverlichting +C000 Geen optie (+C000)
Motorverwarmingsbesturing +C000 Geen optie (+C000)
Noodstopopties +C000 Geen optie (+C000)
Isolatiefoutsensor +C000 Geen optie (+C000)
Bekabeling via bovenzijde +C000 Geen optie (+C000)
Backchannelkoeling +C000 Geen optie (+C000)
Kastsokkel +C000 geen optie (+C000)
Leeg uitbreidingssegment NONE Geen
Gestandaard. kastoplossing NONE Geen
Aangepaste kastoplossing NONE Geen
Productgroep VACON VACON
Productserie 0100 Vacon 100-serie
Fase -3L 3-fasenetvoeding
Klantspecifiek +BM26 Vacon 100
Hoofdcircuit +M000 GEEN
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarepakket
Max. uitgangsfrequentie NONE Geen
Aansluitkast +T000 GEEN
Bypassregelingsmodus NONE geen_
Bypass, type ingang NONE geen_
Bypass, voedingsaansluiting NONE geen_
CE-markering +GACE CE-markering (+GACE)
ATEX-keur NONE Geen
Landspecifieke goedkeuring NONE Geen
Garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Framegrootte MR08 Frame 08
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Modelcode 01 VACON0100-3L-0170-5
Modelcode 02 +SCB2+SEE3+IP54
Calculated Net Weight [kg] 66
Calculated Gross Weight [kg] 67
Motorverm lage overbel [kW] 90 90
Motorverm hoge overbel [kW] 75 75
Afmetingen BxHxD [mm] netto 290 X 966 X 343 290 X 966 X 343
Afmetingen BxHxD [mm] bruto 520 X 450 X 1135 520 X 450 X 1135
Afmetingen BxHxD [mm] 290X996X343 290X996X343
Continustroom (I nom) (NO)[A] 170 170
Continustroom (I nom) (HO)[A] 140 140
Motorverm pk lage overbel 125 125
Motorverm pk hoge overbel 100 100
Typecode deel 1 70-AB3L01705W08B520BM26
Typecode deel 2 -00131337
Voorraadcode deel 1 70-AB3L01705W08B520BM26
Voorraadcode deel 2 -00131337
controleer op volledigheid OK OK
Installatie van orderregel 2600 2600
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Help Counter 15
Help Counter 2
Calculated Net Weight 66
Verkooptekst MR08-0170-5+IP54+EMC2 MR08-0170-5+IP54+EMC2
Identificatie subserie NONE Normale order klant
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality