7DP-01405T-000017717

132H0302

NXP01405-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES

NXP01405-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 140 A,IP-montagebeugel
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: Geen kaart
C Slot: Geen kaart in slot C
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Spanish
Frame 08
B Slot: Geen kaart

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP01405-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES

Productdata

Bruto gewicht 59 kg
Netto gewicht 58 kg
Volume 0 l
EAN 5714853288816

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie T Montagebeugel
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0140 140 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing T IP-montagebeugel
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLC Inch doorvoerplaat
Optie slot A 00 Geen kaart
Optie slot B 00 Geen kaart
Optie slot C 00 Geen kaart in slot C
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL25 US,FR,ES,DT;Amerika's
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Documentatietaal voorkeur +DLES Spanish
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS60 Standaard motorfreq. 60Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR08 Frame 08
Vermogensklasse 75K 75 kW/100 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-01405T
Typecode deel 2 -000017717
Verkooptekst FR0801405-TH
Modelcode 01 NXP01405-ATH1STV-
Modelcode02 0000000000
Modelcode03 +FL25
Modelcode04 +LS60
Modelcode05 +DLES
Berekend nettogewicht [kg] 58
Berekend brutogewicht [kg] 59
Motorverm lage overbel [kW] 75
Motorverm hoge overbel [kW] 55
Afmetingen BxHxD [mm] 288X758X344
Continustroom (I nom) (NO)[A] 140
Continustroom (I nom) (HO)[A] 105
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-01405T-118LUZ
Voorraadcode 7DP-01405T
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 58
Help Counter 1