7DP-082050-000017713

132H0301

NXP08205-A0T0NSB-A1A2B80000

NXP08205-A0T0NSB-A1A2B80000
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 820 A,IP 00
Alfanumeriek display
IEC 61800-3 voor IT-net
Geen rem
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: B8,3Pt100, +24 V/EXT+24 V
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
2xFrame 10
B Slot: A2,2RO(NO/NC)

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP08205-A0T0NSB-A1A2B80000

Productdata

Bruto gewicht 477 kg
Netto gewicht 476 kg
Volume 0 l
EAN 5714853288717

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0820 820 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 0 IP 00
EMC-emissieniveaus T IEC 61800-3 voor IT-net
Remchopper 0 Geen rem
Elektrische modificatie N 6-puls No choke for Spare unit
Kaartmodificaties B- Optisch+geïnt.reg+gelaktePCB
Verzendverpakking +GSWP Houten verpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C B8 B8,3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR12 2xFrame 10
Vermogensklasse 450 450 kW/600 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-082050
Typecode deel 2 -000017713
Verkooptekst FR1208205-0T
Modelcode 01 NXP08205-A0T0NSB-
Modelcode02 A1A2B80000
Berekend nettogewicht [kg] 246
Berekend brutogewicht [kg] 247
Motorverm lage overbel [kW] 450
Motorverm hoge overbel [kW] 400
Afmetingen BxHxD [mm] 2X(500X1165X506)
Continustroom (I nom) (NO)[A] 820
Continustroom (I nom) (HO)[A] 730
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-082050-118LUY
Voorraadcode 7DP-082050
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 476
Help Counter 1