VACON0100-3L-0261-5-FLOW+SBF4+SDEA+IP54+FL05+DPAP+DLDE

132H0108

Frequentieomvormers
VACON0100-3L-0261-5-FLOW+SBF4+SDEA+IP54+FL05+DPAP+DLDE
VACON 100 FLOW
380-500 VAC 261 AIP 54
Grafisch bed.paneel MK01
C2 Comm. & industr. omgeving
B Slot: 2-relaiskaart +thermistor SBF4
C Slot: Geen kaart
D Slot: (EA)Advanced 2-port ethernet
E Slot: Geen kaart
Fieldbus: Std.protocol,Modbus,N2,BACnet
Manual: Duitse handl. (+DLDE)
Frame 09

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: VACON0100-3L-0261-5-FLOW+SBF4+SDEA+IP54+FL05+DPAP+DLDE

Productdata

Bruto gewicht 109 Kilogram
Netto gewicht 108 Kilogram
EAN 5714853286911

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regiocode -R00 R00 Internationaal
Netspanning -5 380-500 VAC
Nominale stroom -0261 261 A
Installatieopties -DM DM Drive Module
Behuizing +IP54 IP 54
Bedieningspaneel +HMGR Grafisch bed.paneel MK01
EMC-klasse emissiegrenswaarden +EMC2 C2 Comm. & industr. omgeving
Common-modefilter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
DUT-filter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
Remchopper +DBNO Geen dynamische rem
Realtime klokoptie +SRNO Geen batterij voor RTC-klok
Instelbaar vermogensbereik NONE Geen
Voedingsaansluitingen +PA00 Geen voedingsopties (+PA00)
Kabelinvoer +QGLM Metr. doorvoerplaat in +IP21
Extra apparatuur B +Q000 Geen optie voor Qxxx_B (+Q000)
Extra apparatuur C +Q000 Geen extra optie voor Qxxx_C
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
Maritieme constructie +E000 Geen optie
B-slot optiekaart +SBF4 2-relaiskaart +thermistor SBF4
C-slot optiekaart +SC00 Geen kaart
D-slot optiekaart +SDEA (EA)Advanced 2-port ethernet
E-slot optiekaart +SE00 Geen kaart
Interne veldbusselectie +FBM1 Std.protocol,Modbus,N2,BACnet
Documentatieniveau +DPAP Incl. papieren handl. (+DPAP)
Taalvoorkeur documentatie +DLDE Duitse handl. (+DLDE)
Firmware taalpakket +FL05 UK, DE, EE, HU, RO, TR
Applicatie +A0000 Geen applicatie
Parameterset +L0000 Geen applicatieparameterset
Standaardfreq. motorparameter +LS50 50 Hz gedef. motorfreq.inst.
Meeteenheid op display +LSSI Internat. SI-meeteenheden
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
UL-keur +GAUL UL-keur (+GAUL)
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen
RCM-goedkeuring +GACT RCM-keur N16307
KC-keur +GAKC KC-keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Hulpvoeding +C000 Geen optie (+C000)
DC-voeding voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
AC-aansl. voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Ingangsapparatuur NONE geen_
Common-modefilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
DU/DT, sinusfilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
Klemopties NONE geen
Deurapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Kastverwarming +C000 Geen optie (+C000)
Kastverlichting +C000 Geen optie (+C000)
Motorverwarmingsbesturing +C000 Geen optie (+C000)
Noodstopopties +C000 Geen optie (+C000)
Isolatiefoutsensor +C000 Geen optie (+C000)
Bekabeling via bovenzijde +C000 Geen optie (+C000)
Backchannelkoeling +C000 Geen optie (+C000)
Kastsokkel +C000 geen optie (+C000)
Leeg uitbreidingssegment NONE Geen
Gestandaard. kastoplossing NONE Geen
Aangepaste kastoplossing NONE Geen
Productgroep VACON VACON
Productserie 0100 Vacon 100-serie
Fase -3L 3-fasenetvoeding
Klantspecifiek +BM2H Vacon 100-FLOW
Hoofdcircuit +M000 GEEN
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow softwarepakket
Max. uitgangsfrequentie NONE Geen
Aansluitkast +T000 GEEN
Bypassregelingsmodus NONE geen_
Bypass, type ingang NONE geen_
Bypass, voedingsaansluiting NONE geen_
CE-markering +GACE CE-markering (+GACE)
ATEX-keur NONE Geen
Landspecifieke goedkeuring NONE Geen
Garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Framegrootte MR09 Frame 09
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Modelcode 01 VACON0100-3L-0261-5
Modelcode 02 -FLOW+SBF4+SDEA+IP54+FL05+DPAP
Modelcode 03 +DLDE
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Motorverm lage overbel [kW] 132 132
Afmetingen BxHxD [mm] netto 480 X 1150 X 365 480 X 1150 X 365
Afmetingen BxHxD [mm] bruto 730 X 1310 X 570 730 X 1310 X 570
Afmetingen BxHxD [mm] 480X1150X365 480X1150X365
Continustroom (I nom) (NO)[A] 261 261
Motorverm pk lage overbel 200 200
STAT NO 04469
Typecode deel 1 70-AB3L02615W09B520BM2H
Typecode deel 2 -00126120
Voorraadcode deel 1 70-AB3L02615W09B520BM2H
Voorraadcode deel 2 -00126120
controleer op volledigheid OK OK
Productweergave (standaard) Global (Standard)
Installatie van orderregel A902 A902
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 108
Calculated Package Weight 1
Material Net Weight 108
Product Hierarchy 87D4886704469
Identificatie subserie NONE Normale order klant
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality