VACON0100-3L-0016-5+SBF4

132H0104

Frequentieomvormers
VACON0100-3L-0016-5+SBF4
VACON 100 Industrial
380-500 VAC 16 AIP 21
Grafisch bed.paneel MK01
C2 Comm. & industr. omgeving
B Slot: 2-relaiskaart +thermistor SBF4
C Slot: Geen kaart
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Fieldbus: Std.protocol,Modbus,N2,BACnet
Manual: Engelse handl. (+DLUK)
Frame 05

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: VACON0100-3L-0016-5+SBF4

Productdata

Bruto gewicht 11 Kilogram
Netto gewicht 10 Kilogram
EAN 5714853286812

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Regiocode -R00 R00 Internationaal
Netspanning -5 380-500 VAC
Nominale stroom -0016 16 A
Installatieopties -DM DM Drive Module
Behuizing +IP21 IP 21
Bedieningspaneel +HMGR Grafisch bed.paneel MK01
EMC-klasse emissiegrenswaarden +EMC2 C2 Comm. & industr. omgeving
Common-modefilter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
DUT-filter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
Remchopper +DBIN Geïntegreerde remchopper
Realtime klokoptie +SRNO Geen batterij voor RTC-klok
Instelbaar vermogensbereik NONE Geen
Voedingsaansluitingen +P000 Geen voedingsopties (+P000)
Kabelinvoer +QGLM Metr. doorvoerplaat in +IP21
Extra apparatuur B +Q000 Geen optie voor Qxxx_B (+Q000)
Extra apparatuur C +Q000 Geen extra optie voor Qxxx_C
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
Maritieme constructie +E000 Geen optie
B-slot optiekaart +SBF4 2-relaiskaart +thermistor SBF4
C-slot optiekaart +SC00 Geen kaart
D-slot optiekaart +SD00 Geen kaart
E-slot optiekaart +SE00 Geen kaart
Interne veldbusselectie +FBM1 Std.protocol,Modbus,N2,BACnet
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Taalvoorkeur documentatie +DLUK Engelse handl. (+DLUK)
Firmware taalpakket +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Applicatie +A0000 Geen applicatie
Parameterset +L0000 Geen applicatieparameterset
Standaardfreq. motorparameter +LS50 50 Hz gedef. motorfreq.inst.
Meeteenheid op display +LSSI Internat. SI-meeteenheden
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
UL-keur +GAUL UL-keur (+GAUL)
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen
RCM-goedkeuring +GACT RCM-keur N16307
KC-keur +GAKC KC-keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Hulpvoeding +C000 Geen optie (+C000)
DC-voeding voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
AC-aansl. voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Ingangsapparatuur NONE geen_
Common-modefilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
DU/DT, sinusfilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
Klemopties NONE geen
Deurapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Kastverwarming +C000 Geen optie (+C000)
Kastverlichting +C000 Geen optie (+C000)
Motorverwarmingsbesturing +C000 Geen optie (+C000)
Noodstopopties +C000 Geen optie (+C000)
Isolatiefoutsensor +C000 Geen optie (+C000)
Bekabeling via bovenzijde +C000 Geen optie (+C000)
Backchannelkoeling +C000 Geen optie (+C000)
Kastsokkel +C000 geen optie (+C000)
Leeg uitbreidingssegment NONE Geen
Gestandaard. kastoplossing NONE Geen
Aangepaste kastoplossing NONE Geen
Productgroep VACON VACON
Productserie 0100 Vacon 100-serie
Fase -3L 3-fasenetvoeding
Klantspecifiek +BM26 Vacon 100
Hoofdcircuit +M000 GEEN
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarepakket
Max. uitgangsfrequentie NONE Geen
Aansluitkast +T000 GEEN
Bypassregelingsmodus NONE geen_
Bypass, type ingang NONE geen_
Bypass, voedingsaansluiting NONE geen_
CE-markering +GACE CE-markering (+GACE)
ATEX-keur NONE Geen
Landspecifieke goedkeuring NONE Geen
Garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Framegrootte MR05 Frame 05
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Modelcode 01 VACON0100-3L-0016-5
Modelcode 02 +SBF4
Calculated Net Weight [kg] 10
Calculated Gross Weight [kg] 11
Motorverm lage overbel [kW] 7.5 7.5
Motorverm hoge overbel [kW] 5.5 5.5
Afmetingen BxHxD [mm] netto 144 X 419 X 214 144 X 419 X 214
Afmetingen BxHxD [mm] bruto 190 X 477 X 257 190 X 477 X 257
Afmetingen BxHxD [mm] 144X419X214 144X419X214
Continustroom (I nom) (NO)[A] 16 16
Continustroom (I nom) (HO)[A] 12 12
Motorverm pk lage overbel 10 10
Motorverm pk hoge overbel 7,5 7,5
Typecode deel 1 70-AB3L00165W05B221BM26
Typecode deel 2 -00049959
Voorraadcode deel 1 70-AB3L00165W05B221BM26
Voorraadcode deel 2 -00049959
controleer op volledigheid OK OK
Installatie van orderregel B701 B701
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Help Counter 5
Help Counter 2
Calculated Net Weight 10
Identificatie subserie NONE Normale order klant
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality