VACON0100-3L-0261-5+SCB4

132H0099

Frequentieomvormers
VACON0100-3L-0261-5+SCB4
VACON 100 Industrial
380-500 VAC 261 AIP 21
Grafisch bed.paneel MK01
C2 Comm. & industr. omgeving
B Slot: 3-relaiskaart SBF3
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Fieldbus: Std.protocol,Modbus,N2,BACnet
Manual: Engelse handl. (+DLUK)
Frame 09

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: VACON0100-3L-0261-5+SCB4

Productdata

Bruto gewicht 113.4 Kilogram
Netto gewicht 108 Kilogram
EAN 5714853286478

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Segment NONE VACON 100 Industrial
Regiocode -R00 R00 Internationaal
Netspanning -5 380-500 VAC
Nominale stroom -0261 261 A
Installatieopties -DM DM Drive Module
Behuizing +IP21 IP 21
Bedieningspaneel +HMGR Grafisch bed.paneel MK01
EMC-klasse emissiegrenswaarden +EMC2 C2 Comm. & industr. omgeving
Common-modefilter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
DUT-filter (voor DM) +P000 Geen optie (+P000)
Remchopper +DBNO Geen dynamische rem
Realtime klokoptie +SRNO Geen batterij voor RTC-klok
Instelbaar vermogensbereik NONE Geen
Voedingsaansluitingen +PA00 Geen voedingsopties (+PA00)
Kabelinvoer +QGLM Metr. doorvoerplaat in +IP21
Extra apparatuur B +Q000 Geen optie voor Qxxx_B (+Q000)
Extra apparatuur C +Q000 Geen extra optie voor Qxxx_C
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
Maritieme constructie +E000 Geen optie
B-slot optiekaart +SBF3 3-relaiskaart SBF3
C-slot optiekaart +SCB4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D-slot optiekaart +SD00 Geen kaart
E-slot optiekaart +SE00 Geen kaart
Interne veldbusselectie +FBM1 Std.protocol,Modbus,N2,BACnet
Documentatieniveau +DQCK Beknopte handleiding
Taalvoorkeur documentatie +DLUK Engelse handl. (+DLUK)
Firmware taalpakket +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR
Applicatie +A0000 Geen applicatie
Parameterset +L0000 Geen applicatieparameterset
Standaardfreq. motorparameter +LS50 50 Hz gedef. motorfreq.inst.
Meeteenheid op display +LSSI Internat. SI-meeteenheden
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
UL-keur +GAUL UL-keur (+GAUL)
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen
RCM-goedkeuring +GACT RCM-keur N16307
KC-keur +GAKC KC-keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Hulpvoeding +C000 Geen optie (+C000)
DC-voeding voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
AC-aansl. voor hulpapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Ingangsapparatuur NONE geen_
Common-modefilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
DU/DT, sinusfilter (voor ED) +P000 Geen optie (+P000)
Klemopties NONE geen
Deurapparatuur +C000 Geen optie (+C000)
Kastverwarming +C000 Geen optie (+C000)
Kastverlichting +C000 Geen optie (+C000)
Motorverwarmingsbesturing +C000 Geen optie (+C000)
Noodstopopties +C000 Geen optie (+C000)
Isolatiefoutsensor +C000 Geen optie (+C000)
Bekabeling via bovenzijde +C000 Geen optie (+C000)
Backchannelkoeling +C000 Geen optie (+C000)
Kastsokkel +C000 geen optie (+C000)
Leeg uitbreidingssegment NONE Geen
Gestandaard. kastoplossing NONE Geen
Aangepaste kastoplossing NONE Geen
Productgroep VACON VACON
Productserie 0100 Vacon 100-serie
Fase -3L 3-fasenetvoeding
Klantspecifiek +BM26 Vacon 100
Hoofdcircuit +M000 GEEN
Firmware +F0072 Vacon0100 softwarepakket
Max. uitgangsfrequentie NONE Geen
Aansluitkast +T000 GEEN
Bypassregelingsmodus NONE geen_
Bypass, type ingang NONE geen_
Bypass, voedingsaansluiting NONE geen_
CE-markering +GACE CE-markering (+GACE)
ATEX-keur NONE Geen
Landspecifieke goedkeuring NONE Geen
Garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Framegrootte MR09 Frame 09
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Modelcode 01 VACON0100-3L-0261-5
Modelcode 02 +SCB4
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Motorverm lage overbel [kW] 132 132
Motorverm hoge overbel [kW] 110 110
Afmetingen BxHxD [mm] netto 480 X 1150 X 365 480 X 1150 X 365
Afmetingen BxHxD [mm] bruto 730 X 1310 X 570 730 X 1310 X 570
Afmetingen BxHxD [mm] 480X1150X365 480X1150X365
Continustroom (I nom) (NO)[A] 261 261
Continustroom (I nom) (HO)[A] 205 205
Motorverm pk lage overbel 200 200
Motorverm pk hoge overbel 150 150
Typecode deel 1 70-AB3L02615W09B220BM26
Typecode deel 2 -00037240
Voorraadcode deel 1 70-AB3L02615W09B220BM26
Voorraadcode deel 2 -00037240
controleer op volledigheid OK OK
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Help Counter 5
Help Counter 2
Calculated Net Weight 108
Identificatie subserie NONE Normale order klant
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality