7DP-004555-000013216

132H0063

NXP00455-A5H1SSV-

NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP
Vacon NXP - Productreeks
380-500 VAC, 45 A,IP54/NEMA12
Alfanumeriek display
IEC 61800-3
Geïntegreerde remchopper
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: AF,STO, ATEX termistor
C Slot: B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
D Slot: Geen kaart
E Slot: Geen kaart
Manual: Engels
Frame 06
ATEX: II (2) GD
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: NXP00455-A5H1SSV-A1AFB20000+QGLM+DPAP

Productdata

Bruto gewicht 19.5 kg
Netto gewicht 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853286348

VACON NX_

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0045 45 A
Bedieningspaneel A Alfanumeriek display
Behuizing 5 IP54/NEMA12
EMC-emissieniveaus H IEC 61800-3
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties V- Dir.aansl. met gelakte kaarten
Verzendverpakking +GSCB Doos als verzendverpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGLM Metr. doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B AF AF,STO, ATEX termistor
Optie slot C B2 B2,1RO(NO/NC),1RO(NO),term.
Optie slot D 00 Geen kaart
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL22 UK,FR,IT,ES,PT;WestEur
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLUK Engels
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Applicatie +A000 Geen speciale applicatie
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR06 Frame 06
Vermogensklasse 22K 22 kW/30 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-004555
Typecode deel 2 -000013216
Verkooptekst FR0600455-5H
Modelcode 01 NXP00455-A5H1SSV-
Modelcode 02 A1AFB20000+QGLM
Modelcode05 +DPAP
Berekend nettogewicht [kg] 18.5
Berekend brutogewicht [kg] 19.5
Motorverm lage overbel [kW] 22
Motorverm hoge overbel [kW] 18.5
Afmetingen BxHxD [mm] 195X557X237
Continustroom (I nom) (HO)[A] 38
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Voorraadcode deel 1 7DP-004555-118LGN
Voorraadcode 7DP-004555
controleer op volledigheid OK
Calculated Net Weight 18.5
#D/C
Help Counter 1
Installatie van orderregel 2500
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality