FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX

132F0012

Frequentieomvormers
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP Driefase
200 - 240 VAC IP20 / Chassis
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart Geen netvoedingsoptie
M2
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX

Productdata

Bruto gewicht 1.82 Kilogram
Netto gewicht 1.552 Kilogram
Volume 4.612 Liter
EAN 5702427357518

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Series 051 51
Nominaal vermogen P1K5 (P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 2 200 - 240 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H3 RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Bouwgrootte M2 M2
Typecode deel 1 FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode 01 FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
STAT NO 60658
Calculated Gross Weight [kg] 1.9
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 1.6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01 ERR01
Division 87 87
DrivePro categorie EXCH Vervangende unit
Product Group D45 D45

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality