132F0010
Frequentieomvormers
FC-051PK75T2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP Driefase
200 - 240 VAC IP20 / Chassis
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Geen remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart Geen netvoedingsoptie
M1
Andere opties volgens modelcode
De VLT® Micro Drive is een universele frequentieregelaar voor hetbesturen van draaistroommotoren tot 22,0 kW. Het is een kleinefrequentieregelaar met maximale kracht en betrouwbaarheid. De VLT® MicroDrive is geproduceerd met respect voor het milieu en voldoet aan deRoHS-richtlijn.
Opmerking: Bestel het LCP-display afzonderlijk als accessoire.