FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

131U7135

FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW, 380-480VAC (3-fase),Std. zwart IP66/NEMA4X,
RFI Class A1/C2, Remchopper+Voed. Mech. rem, Compl. Prod., kleine beh. Los, Beugels 40 mm,
Metrische schroefdraad, Werkschakelaar motorzijde, Met display connector

Modelcode: FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0

Productdata

Bruto gewicht 9.72 Kilogram
Netto gewicht 8.99 Kilogram
Volume 39.375 Liter
EAN 5702427986053

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Groep FCD Decentrale Sturing
VLT Serie 302 FCD-302 Serie
FCD Vermogen P2K2 2.2 kW
Netspanning T4 380-480VAC (3-fase)
Behuizing B66 Std. zwart IP66/NEMA4X
RFI filter H1 RFI Class A1/C2
Rem - Safe Stop S Remchopper+Voed. Mech. rem
Hardware configuratie 1 Compl. Prod., kleine beh. Los
Bevestigingssteunen F Beugels 40 mm
Onderwerpen M Metrische schroefdraad
Schakelaaroptie F Werkschakelaar motorzijde
Display C Met display connector
Sensorstekkers X Geen sensorstekkers
Motorstekker X Geen Motor stekker
Net stekker X Geen netstekker
Veldbus Stekker X Geen Veldbus stekker
Voorbehouden X Voorbehouden
A Optie A0 Profibus DP
B Optie BX Geen B optie
Voorbehouden voor SW XXXXX Vorbehouden voor SW
D Optie D0 24VDC backupingang
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typecode deel 1 FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXX
Typecode deel 2 A0BXXXXXXD0
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Gross Weight [kg] 10.1
Calculated Net Weight [kg] 9.8
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FCD302P2K2T4B66H1S1FMFCXXXXX
Modelcode 02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality