FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1851

Frequentieomvormers
FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P18K) 18,5 KW / 25 HP,
Driefase, 380 - 500 VAC,IP21 / Type 1
RFI klasse A2 (C3)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B2
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P18KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 30.6 Kilogram
Netto gewicht 27.04 Kilogram
EAN 5702427213371

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P18K (P18K) 18,5 KW / 25 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E21 IP21 / Type 1
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B2 B2
Typecode deel 1 FC-302P18KT5E21H2BGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 18.5 18.5
Vermogen 110% (NO) [kW] 22 22
Hoogte (mm) 664,0 664,0
Breedte zonder C optie (mm) 243,0 243,0
Diepte (mm) 261,0 261,0
Diepte met AB optie (mm) 261,0 261,0
kVA 26 26
Max. vermogensverlies NO [W] 525 525
Max. vermogensverlies NO [W] 525 525
Max. vermogensverlies HO [W] 444 444
Max. vermogensverlies HO [W] 444 444
Continustroom (I nom) (NO)[A] 44 44
Intermitt stroom (NO) [A] 48.4 48.4
Continustroom (I nom) (NO)[A] 40 40
Intermitt stroom (NO) [A] 44 44
Continustroom (I nom) (HO)[A] 37.5 37.5
Intermitt stroom (HO) [A] 60 60
Continustroom (I nom) (HO)[A] 34 34
Intermitt stroom (HO) [A] 54.4 54.4
Calculated Gross Weight [kg] 30.6
Calculated Package Weight 3.56
Calculated Net Weight [kg] 27.04
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P18KT5E21H2BGX
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro categorie EXCH Vervangende unit

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality