131B1275
Frequentieomvormers
FC-102P11KT4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP,
Driefase, 380 - 480 VAC,IP55 / Type 12
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B1
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® HVAC Drive is specifiek ontworpen voor ventilatie-, verwarmings-en koeltoepassingen. Met een uitgebreide reeks krachtige standaard enoptionele functies biedt deze frequentieregelaar de laagste totaleexploitatiekosten.