FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1274

Frequentieomvormers
FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 KW / 15 HP,
Driefase, 380 - 480 VAC,IP55/Type12 achterplaat
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B1
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 24.71 Kilogram
Netto gewicht 21.09 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427209367

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing P55 IP55/Type12 achterplaat
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B1 B1
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P11KT4P55H2XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 11 11
Hoogte (mm) 494,0 494,0
Breedte zonder C optie (mm) 243,0 243,0
Diepte (mm) 261,0 261,0
Diepte met AB optie (mm) 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Max. vermogensverlies NO [W] 278 278
Max. vermogensverlies NO [W] 278 278
Continustroom (I nom) (NO)[A] 24 24
Intermitt stroom (NO) [A] 26.4 26.4
Continustroom (I nom) (NO)[A] 21 21
Intermitt stroom (NO) [A] 23.1 23.1
Calculated Gross Weight [kg] 24.71
Calculated Net Weight [kg] 21.09
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P11KT4P55H2XGX
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality