131B1177
Frequentieomvormers
FC-302P15KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P15K) 15 KW / 20 HP,
Driefase, 380 - 500 VAC,IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B1
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® AutomationDrive is gebaseerd op een 'single drive' concept datgeschikt is voor de regeling van alle processen, variërend vanstandaardtoepassingen tot servo-achtige toepassingen voor elke machineof productielijn.