FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1067

Frequentieomvormers
FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP,
Driefase, 380 - 500 VAC,IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A5
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P7K5T5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 13.126 Kilogram
Netto gewicht 12.51 Kilogram
EAN 5702427156647

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A5 A5
Typecode deel 1 FC-302P7K5T5E55H1BGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 7.5 7.5
Hoogte (mm) 420,0 420,0
Breedte zonder C optie (mm) 242,0 242,0
Diepte (mm) 200,0 200,0
Diepte met AB optie (mm) 200,0 200,0
kVA 11.1 11.1
Max. vermogensverlies HO [W] 225 225
Max. vermogensverlies HO [W] 225 225
Continustroom (I nom) (HO)[A] 16 16
Intermitt stroom (HO) [A] 25.6 25.6
Continustroom (I nom) (HO)[A] 14.5 14.5
Intermitt stroom (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 13.126
Calculated Package Weight 0.616
Calculated Net Weight [kg] 12.51
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P7K5T5E55H1BGX
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro categorie EXCH Vervangende unit

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality