FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0001

Frequentieomvormers
FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP,
Driefase, 380 - 500 VAC,IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen A-optie, Geen B-optie
Geen C1-optie, Geen D-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P4K0T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 5.346 Kilogram
Netto gewicht 4.5 Kilogram
EAN 5702427090569

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A2 A2
Typecode deel 1 FC-302P4K0T5E20H1XXX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 4 4
Hoogte (mm) 268,0 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 90,0 90,0
Breedte met twee C-opties [mm] 150,0 150,0
Diepte (mm) 205,0 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0 220,0
kVA 6.93 6.93
Max. vermogensverlies HO [W] 124 124
Max. vermogensverlies HO [W] 124 124
Continustroom (I nom) (HO)[A] 10 10
Intermitt stroom (HO) [A] 16 16
Continustroom (I nom) (HO)[A] 8.2 8.2
Intermitt stroom (HO) [A] 13.1 13.1
Calculated Gross Weight [kg] 5.346
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P4K0T5E20H1XXX
Modelcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality