130B1154
Eenvoudig te installeren. Geüpgradede ingebouwde cascaderegelaar, zodat deze tot 8 pompen kan besturen, en biedt een meer geavanceerde pompregeling in de master/volger-modus. Ondersteunt het combineren van pompen met variabele snelheid en pompen metvaste snelheid, en tevens configuraties met pompen met een verschillende capaciteit (gemengde pompbesturing). De extra 7 digitale ingangen en de 24 V DC-aansluiting op de frequentieregelaar maken flexibele aanpassing aan de toepassing mogelijk. Dezelfde hardware voor cascaderegeling is compatibel met alle vermogensklassen tot en met 2 MW.