Scroll compressor, SH240A4ABF

120H0299

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Productdata

Bruto gewicht 112.35 Kilogram
Netto gewicht 107 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702428980807

 

Aandraaimoment voor bevestiging [Nm] 21 N-m
Aansluittype Soldeer
Aantal starts per uur [max.] 12
Afmetingzuigaansluiting [inch] 1 5/8 in
Brand technique Scrollcompressor
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Configuratiecode Enkel
Contain batteries No
Description SH240-4
Diameter [mm] 318 mm
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] 2900 rpm
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] 3500 rpm
Economizer Nee
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
Fase 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard ODF
Frequentie [Hz] 50/60
Gauge port HP GEEN
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Met schroefdraad
Goedkeuring CE
UL
UKCA
Grootte persaansluiting [inch] 1 1/8 in
Grootte persaansluitingspijp [inch] 1 1/8 in
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 400 V
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 460 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 440 V
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 506 V
Hoge zijde TS max. 150 °C
Hoge zijde TS min. -35 °C
Hoogte persaansluiting [mm] 618 mm
Hoogte zuigaansluiting [mm] 302 mm
HP fabriek [bar] 0 bar
In scope of WEEE No
IP protection class IP54 (met kabelwartel)
Kleur Blauw
Koelmiddel(en) R410A
Koppel aarde [Nm] 4 N-m
Koppel glas [Nm] 50 N-m
Koppel GP LP [Nm] 15 N-m
Koppel olie aftap [Nm] 35 N-m
Koppel vermogen [Nm] 3 N-m
Koudemiddel vulling [kg] [max.] 13.5 kg
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 380 V
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 460 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] 342 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 414 V
Lage zijde TS max. 52 °C
Lage zijde TS min. -35 °C
LP fabriek [bar] 0 bar
LRA 215 A
Materiaal zuigaansluiting -
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
MCC 51 A
Model number SH240A4ABF
Motorbeveiliging Elektronische beveiligingsmodule, 110/240 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Olie aftap 1/4'' flare
Oliereferentie 160SZ
Olievereffening 2-1/4'' rotolock
Olievulling [l] 6.1 L
Productgroep Hermetic compressors
Productnaam Scroll compressor SH
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reverse rotation protection Elektronische module
RLA 36.4 A
SCIP-dossiernr. eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b
Segmentgebruik Airconditioning
Slagvolume [cm3] 227.6 cm³
Stroomaansluitingen Stud M5
Technologie Scroll
Tekeningnummer 8556208
Test HP [bar] [max.] 48.7 bar
Test LP [bar] [max.] 34.3 bar
Testdif. [bar] [max.] 37 bar
Totale hoogte [mm] 653 mm
Type SH240
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Verpakkingsbreedte [mm] 400 mm
Verpakkingsgewicht [kg] 116 kg
Verpakkingshoeveelheid 1
Verpakkingshoogte [mm] 698 mm
Verpakkingslengte [mm] 470 mm
Verzonden bevestiging Montagekit met starre doorvoerogen, bouten, moeren, moffen en sluitringen
Verzonden instructies Installatie-instructies
Verzonden module Elektronische beveiligingsmodule gemonteerd in aansluitdoos
Verzonden olie Initiële olieverversing
Viscositeit [cP] 32 cP
Voeding compressor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Volume hoge zijde 2.5 L
Volume lage zijde 28.5 L
Wikkelweerstand voor driefasige compressoren met identieke wikkelingen [ohm] 0.7 Ohm
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] 1 5/8 in

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality