Optyma™ Slim Pack, HPUS015D20N

115F0660

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/1/60

Productdata

Bruto gewicht 74 Kilogram
Netto gewicht 65 Kilogram
Volume 0.31 Cubic meter

 

Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
Compressor model MLZ015-1
Condensortype C3
Contain batteries No
Description HPUS015D20N
Diameter ventilator [mm] 450 mm
Elektrische code N
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 1
Frequentie [Hz] 60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for the moment
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 230 V
Koelmiddel(en) R134a
R22
R404A
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for the moment
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] 3600 m³/h
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for the moment
Model number HPUS015D20N
Productgroep Condensing Units
Productnaam Package unit
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Snelheidsplatform Fixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] 130 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] 130 W
Technologie Scroll
Toepassingen MBP
Type Optyma™ Slim Pack D20
Ventilatorbladgrootte [mm] 450 mm
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] 0.96 A
Versie D20
Voeding compressor [V] 220/1/60

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality