Optyma™ iCO2, OP-MPAM005COP04G

114X6001

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 230/1/50, Mandatory accessory: Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline

Productdata

Bruto gewicht 146 Kilogram
Netto gewicht 114 Kilogram
Volume 1322.1 Liter
EAN 5702424493981

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Accumulator volume [L] 2.5 L
Afmeting zuigaansluiting [inch] 3/8 in
Breedte [mm] 480 mm
Capaciteitsregeling Omvormer
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model CO2
Contain batteries No
Description OP-MPAM005COP04G
Diameter ventilator [mm] 415 mm
Elektrische code G
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Family Optyma™ iCO2
Fase 1
Frequentie [Hz] 50 Hz
Gas cooler internal volume [L] 0.27 L
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 56 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 36 dBA
Goedkeuring CE
Goedkeuring vloeistofvat CE
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 253 V
Koelmiddel(en) R744
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 207 V
Lengte [mm] 1350 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 1200 m³/h
Mandatory accessory Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
Max pressure (PS) - high side 140 bar
Max pressure (PS) - low side 80 bar
MCC 15 A
Min fuse rating [A] 16 A
Model number OP-MPAM005COP04G
Number of receivers 2
Ontwerpdruk hoog [bar] 140 bar
Ontwerpdruk laag [bar] 80 bar
PED-categorie I
Productgroep Condensing Units
Productnaam Package unit
RLA 10 A
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Snelheidsplatform Fixed-speed
Spanning 50 Hz [V] 207 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 253 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 20 W
Toepassingen MBP
Totale hoogte [mm] 834 mm
TS max 46 °C
TS min -20 °C
Type Optyma™ iCO2 P04
Type ventilatorkap/-rooster Beschermkap
UK RoHS compliance Yes
Ventilatorbladgrootte [mm] 415 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 253 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 207 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.08 A
Versie P04
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 3/8 in
Voeding compressor [V] 230/1/50
Volume vloeistofvat [l] 2.5 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality