Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM065VVLP01E

114X4317

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productdata

Bruto gewicht 180 Kilogram
Netto gewicht 151 Kilogram
Volume 1203 Liter
EAN 5715162788783

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal ventilatoren 1
Afmetingzuigaansluiting [inch] 7/8 in
Capaciteitsregeling Omvormer
CE evaluated Yes
Compressor model VLZ065TGNE9B
Condensortype L3
Contain batteries No
Description OP-MPPM065VVLP01E
Diameter ventilator [mm] 560 mm
Elektrische code E
Family Optyma™ Plus INVERTER
Fase 3
Frequentie [Hz] 50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 65 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 45 dBA
Goedkeuring CE
Goedkeuring vloeistofvat CE
EAC
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 440 V
Koelmiddel(en) R404A
R448A
R449A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 360 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 6500 m³/h
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 21.5 bar
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) 12.64 kW
Model number OP-MPPM065VVLP01E
PED-categorie II
Productgroep Condensing Units
Productnaam Package unit
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 125 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 250 W
Technologie Scroll
Toepassingen MBP
TS max 60 °C
TS min -15 °C
Type Optyma™ Plus INVERTER P01
Ventilatorbladgrootte [mm] 560 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 1.6 A
Versie P01
Vloeistofgroep 2
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 5/8 in
Voeding compressor [V] 400/3/50
Volume vloeistofvat [l] 10 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality