Optyma™ Plus, OP-LPQM048NTP00E

114X3233

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productdata

Bruto gewicht 102 Kilogram
Netto gewicht 80 Kilogram
Volume 628.992 Liter
EAN 5702428565066

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 3
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmetingzuigaansluiting [inch] 5/8 in
Breedte [mm] 1090 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ048-4
Condensortype D7
Contain batteries No
Description OP-LPQM048NTP00E
Diameter ventilator [mm] 450 mm
Elektrische code E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 3
Frequentie [Hz] 50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 59 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 39 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 70 dBA
Goedkeuring vloeistofvat CE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 415 V
In scope of WEEE Yes
Intern volume condensorspoel 0.58 L
Koelmiddel(en) R404A
R452A
R507A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Koelcapaciteit [kW] (R452A) 1.1 kW
Lengte [mm] 480 mm
LRA 16 A
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 4.8 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-LPQM048NTP00E
Productgroep Condensing Units
Productnaam Package unit
Productnaam SCIP-dossier OPTYMA P00 A7 D7
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA 3.4 A
SCIP-dossiernr. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Segmentgebruik Lage tegendruk
Spanning 50 Hz [V] 380 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 415 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 68 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 110 W
Technologie Zuiger
Toepassingen LBP
Totale hoogte [mm] 813 mm
Type Optyma™ Plus P00
Type ventilatorkap/-rooster H2
Ventilatorbladgrootte [mm] 450 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.47 A
Versie P00
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 3/8 in
Voeding compressor [V] 400/3/50
Volume vloeistofvat [l] 3.4 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality