Afwerkvloer-systeemBasicGrip, 1.00 m²

088X0052

BasicGrip paneel, zonder isolatie

Productdata

Bruto gewicht 1.02 Kilogram
Netto gewicht 1.02 Kilogram
Volume 12.182 Liter
EAN 5702420089430

 

Breedte [mm] 1000 mm
Buisdiameter [mm] 16 mm
Dekkingsoppervlak [m²] 1 m²
Description BasicGrip paneel, zonder isolatie
Dikte [mm] 17 mm
Lengte [mm] 1000 mm
Materiaal Polystyreenfolie / polystyreen
Productgroep Wet System BasicGrip
Type BasicGrip Panels - No Insulation

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality