Vloerverwarmingsregelaars, 24 V

088U2128

24V Room Thermostat, On-wall, 86x86, Wired 24V

Productdata

Bruto gewicht 158 Gram
Netto gewicht 138 Gram
Volume 0.909 Liter
EAN 5715162300367

 

"Anti-stuck" functieafsluiter Polystyreenfolie / polystyreen
Adaptief leergedrag Ja
App bediening ingeschakeld Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description 24V Room Thermostat, On-wall, 86x86
Dual mode Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Gebruik Display
Geruisloos schakelen Ja
Geschikt voor 230V or 24V actuators
HE regeltype Room Thermostat
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
Inbouw Nee
Installatie On-wall
Interfaces Wired 24V
IP protection class IP20
Koelingang Ja
NC/NO Ja
Number of channels 0
Opbouw Ja
Past in afdekraam Ja
Product height/depth [mm] 86 mm
Product length [mm] 86 mm
Productgroep Floor Heating Controls
Productnaam SCIP-dossier "24V wired thermostat"
REACH kandidatenlijst stoffen Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP-dossiernr. 1e4e8512-7c17-4719-8afc-8a90aa2773fb
Servomotor op radiator Ja
Temperatuurbegrenzing Polyetheen met hoge dichtheid
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] 35 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min] 5 °C
Temperatuurregeling Ja
Temperatuurverlagingsknop PE schuim
Transmission frequency [GHz] 2.4 GHz
Type Danfoss Icon2™ 24V RT wired
Uitgangsspanning [V] AC 24 V
Uitgangsspanning [V] DC 24 V
Vloersensor ingeschakeld Ja
Voedingsspanning [V] 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality