Kamerthermostaten, Basic Plus 2, 230 V

088U0622

BasicPlus2 WT-D display

Productdata

Bruto gewicht 0.204 Kilogram
Netto gewicht 0.13 Kilogram
Volume 0.629 Liter
EAN 5702425102998

 

Description BasicPlus2 WT-D display
Display (ja/nee) Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Gebruik Display
Geschikt voor 230V actuators
HE regeltype Room Thermostat
Humidity sensor No
In scope of WEEE Yes
Installatie In-wall
Interfaces Wired 230V
IP protection class IP30
Productbeschrijving BasicPlus2
Productgroep Room Thermostats
Productnaam SCIP-dossier BasicPlus2
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
Type Basic Plus 2
Uitgangsspanning [V] AC 230 V
UNSPSC-CODE 41112209
Vloersensoroptie Ja
Voedingsspanning [V] 230 V
Weekschema Nee

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality