Thermische motoren, TWA-A, RA, Voedingsspanning [V] AC: 24, Roestvrij staal, 0.95 m

088H3114

TWA-A NC/S 24V

Productdata

Bruto gewicht 0.136 Kilogram
Netto gewicht 0.134 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702420049625

 

Aansluitmaat RA
Aansluittype RA
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A NC/S 24V
Eindschakelaar Ja
Energieverbruik [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frequentiebereik [Hz] [Max] 60 Hz
Frequentiebereik [Hz] [Min] 50 Hz
Functie afsluiter Roestvrij staal
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 48 pc
IP protection class IP41
Kabellengte [m] 0.95 m
Productgroep Thermal actuators
Productnaam SCIP-dossier Thermal wax actuator (TWA)
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Type TWA-A
UNSPSC-CODE 40101801
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality