Aansluitmateriaal |
AISI 316 Ti |
Aansluittype |
M |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP54 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Diameter afschermbuis [inch] |
0.26 in |
Diameter afschermbuis [mm] |
6.5 mm |
Diameter beschermings materiaal |
AISI 316 Ti |
Draden [stuks] |
2 pc |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
2-draads |
Elektrische aansluiting |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grootte procesaansluiting |
16x1.5 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
20 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Insertie type |
Vast |
Insteeklengte [inch] |
1.38 in |
Insteeklengte [mm] |
35 mm |
Kabellengte [inch] |
78.74 in |
Kabellengte [m] |
2 m |
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] |
200 °C |
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] |
-60 °C |
Kabeltemp.-bereik [°F] [max.] |
392 °F |
Kabeltemp.-bereik [°F] [min.] |
-76 °F |
Kabeltype |
Silicone |
Materiaal procesaansluiting |
AISI 316 Ti |
Omgevingstemperatuur max. [°C] |
125 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] |
257 °F |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk |
MANNELIJK |
Product Name Description |
Temperatuursensor |
Productgroep |
Sensors |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Sensor element [stuks] |
1 pc |
Sensor element standaard |
EN 60751 |
Sensor element tolerantie |
Klasse B |
Sensor element. weerstand [Ohm] |
1000 |
Sensor inzet |
Vast |
Standaard procesaansluiting |
ISO 965 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
200 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
392 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-58 °F |
Type |
MBT 3270 |
Type aanduiding |
MBT 3270-12001-035-50001-200 |
Type procesaansluiting |
M |
Type sensorelement |
Pt |
Uitgangssignaal |
Ohm |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpakking |
Multi-verpakking |