Temperatuursensor, MBT 3560, 100 mm, G,1/2

084Z4044

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, El. aansl. maat: Pg 9, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti

Productdata

Bruto gewicht 0.214 Kilogram
Netto gewicht 0.166 Kilogram
Volume 0.69 Liter
EAN 5702423206506

 

Aansluitmateriaal Roestvrij staal
Aansluitstandaard ISO 228
Aansluittype G
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diameter afschermbuis [inch] 0.31 in
Diameter afschermbuis [mm] 8 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
El. aansl. maat Pg 9
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Extensielengte [inch] 1.3 in
Extensielengte [mm] 33 mm
Grootte procesaansluiting 1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 13 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 3.94 in
Insteeklengte [mm] 100 mm
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] 200 °C
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] -50 °C
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] 392 °F
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] -58 °F
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Mannelijk en vrouwelijk
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Omgevingstemperatuur max. [°C] 85 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 185 °F
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
Productnaam SCIP-dossier Sensor MBT 3560
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element tolerantie ± 1% FS
Sensor element. weerstand [Ohm] 1000
Sensor inzet Vast
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Standaard procesaansluiting ISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Transmitter type Geïntegreerd
Type MBT 3560
Type aanduiding MBT 3560-0001-0100-12-420
Type procesaansluiting G
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
UK RoHS compliance Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.] 32 V
Voedingsspanning [V] DC [min.] 10 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality