Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
084Z3075 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Temperatuursensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1.5
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Temperatuursensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1.5
084Z3075
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 150, Type sensorelement: NTC, Sensor element. weerstand [Ohm]: 3000, Diameter beschermings materiaal: AISI 303, Elektrische aansluiting: AMP Junior Power Timer, El. aansl. maat: 2 pennen