Temperatuursensor, MBT 153, 8.500 m, Pt, 100 Ohm

084Z2334

Elektrische aansluiting: Kabel, Kabeltype: Silicone

Productdata

Bruto gewicht 0.279 Kilogram
Netto gewicht 0.268 Kilogram
Volume 0.54 Liter
EAN 5702428905428

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP68
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diameter afschermbuis [inch] 0.236 in
Diameter afschermbuis [mm] 6 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 305
Draden [stuks] 4 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 4 draden
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Variabel
Kabellengte [inch] 335 in
Kabellengte [m] 8.5 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] 200 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] -60 °C
Kabeltemp.-bereik [°F] [max.] 392 °F
Kabeltemp.-bereik [°F] [min.] -76 °F
Kabeltype Silicone
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Class A
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 153
Type aanduiding MBT 153-2032-0850
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality