Temperatuursensor, MBT 153, 11.000 m, Pt, 100 Ohm

084Z2249

Elektrische aansluiting: Kabel, Kabeltype: Teflon

Productdata

Bruto gewicht 0.456 Kilogram
Netto gewicht 0.443 Kilogram
Volume 1.62 Liter
EAN 5702428834018

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP68
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diameter afschermbuis [inch] 0.236 in
Diameter afschermbuis [mm] 6 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 305
Draden [stuks] 2 pc
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 4 draden
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insertie type Variabel
Kabellengte [inch] 433 in
Kabellengte [m] 11 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] 200 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] -80 °C
Kabeltemp.-bereik [°F] [max.] 392 °F
Kabeltemp.-bereik [°F] [min.] -112 °F
Kabeltype Teflon
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Sensor element [stuks] 2 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 153
Type aanduiding MBT 153-4100-1100
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal Ohm
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality