AME 113, Voedingsspanning [V] AC: 24, Voedingsspanning [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.5 mm

082H5000

AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Productdata

Bruto gewicht 0.223 Kilogram
Netto gewicht 0.184 Kilogram
Volume 0.58 Liter
EAN 5710104523675

 

China RoHS compliance Out of scope
Compatibel met AB-QM maat AB-QM 4.0
DN 15-32
Contain batteries No
Description AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Inclusief kabel Ja
IP protection class IP54
Productgroep Gear actuators
REACH kandidatenlijst stoffen No
Regel karakteristiek LOG
Slag [mm] 8.5 mm
Spindel snelheid [s/mm] 15 s/mm
Stuur ingangssignaal Y [V] 0 - 10 V
Stuursignaaltype Modulerend
Type AME 113
Veiligheidsfunctie Ja
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality