Elektrische servomotoren, AME 33, Voedingsspanning [V] AC: 24

082G3018

AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N

Productdata

Bruto gewicht 2.068 Kilogram
Netto gewicht 2.042 Kilogram
Volume 3.414 Liter
EAN 5702421510667

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 14 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handbediening Ja
Motorsnelheid [s/mm] 3 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback Ja
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 33
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelingangssignaal Y (V) impedantie [kOhm] 24 kOhm
Regelingangssignaal Y [mA] impedantie [Ohm] 500
SCIP-dossiernr. ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
Slag [mm] 10 mm
Sluitkracht [N] 450 N
Snelheidstype Snel
Stuur ingangssignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Stuur ingangssignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Stuursignaaltype Modulerend / 3-punts
Toepassing Stadsverwarming
Type AME 33
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Ja
Veiligheidsfunctie Ja
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality