Elektrische servomotoren, AME 23, Voedingsspanning [V] AC: 24

082G3016

AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N

Productdata

Bruto gewicht 1.928 Kilogram
Netto gewicht 1.92 Kilogram
Volume 2.893 Liter
EAN 5702421510643

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Handbediening Ja
Motorsnelheid [s/mm] 15 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback Ja
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 23
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelingangssignaal Y (V) impedantie [kOhm] 24 kOhm
Regelingangssignaal Y [mA] impedantie [Ohm] 500
SCIP-dossiernr. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
Slag [mm] 10 mm
Sluitkracht [N] 450 N
Snelheidstype Standaard
Stuur ingangssignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Stuur ingangssignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Stuursignaaltype Modulerend / 3-punts
Toepassing Stadsverwarming
Type AME 23
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Ja
Veiligheidsfunctie Ja
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality