Elektrische servomotoren, AMV 23, Voedingsspanning [V] AC: 230

082G3009

AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N

Productdata

Bruto gewicht 1.894 Kilogram
Netto gewicht 1.874 Kilogram
Volume 3.347 Liter
EAN 5702421510575

 

Beschermingsklasse II
Beschermingsklasse behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 23 230V 15s/mm 10mm 450N
Draaitijd [s] 0 "
Energieverbruik [W] 7 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequentie [Hz] 50/60
Handbediening Ja
Motorsnelheid [s/mm] 15 s/mm
Motortype Elektrisch
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -40 °C
Positie feedback geen - potentiometer nodig
Productgroep Electrical actuators
Productnaam SCIP-dossier AMV(E) 23
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
Slag [mm] 10 mm
Sluitkracht [N] 450 N
Snelheidstype Standaard
Stuursignaaltype 3-punts
Toepassing Stadsverwarming
Type AMV 23
Veer omhoog Nee
Veer omlaag (retour) Ja
Veiligheidsfunctie Ja
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality