Systeemmanager, AK-SM 850A

080Z4021

Toepassingsgebied: Koelingsvergunning, Communicatietype: ETHER

Productdata

Bruto gewicht 2.4 Kilogram
Netto gewicht 1.74 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162295502

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP20
China RoHS compliance Out of scope
Communicatietype ETHER
Digitale uitgangen (DO) [st.] 2 pc
Display aan voorkant Ja
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Functie Dataverzameling, bewakingsunit
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Meer informatie met Display & keypad
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Productgroep Supervisory solutions
Productnaam Systeemmanager
Taal product Chinees
Toepassingsgebied Koelingsvergunning
Type AK-SM 850A
Type regelaar Data Collection, Monitor.unit
UL evaluated Yes
Verpakking Enkelvoudige verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.] 240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.] 100 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality