Vloeistofniveauregelaar, EKE 347

080G5000

Digitale ingangen (DI) [st.]: 2, Analoge ingangen (AI) [st.]: 5, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz

Productdata

Bruto gewicht 0.378 Kilogram
Netto gewicht 0.192 Kilogram
Volume 1.871 Liter
EAN 5702428877077

 

Analoge ingangen (AI) [st.] 5 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.] 1 pc
Bevestigingsmethode DIN-rail
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Communicatietype CAN-open
MODBUS RTU
Contain batteries No
Digitale ingangen (DI) [st.] 2 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 3 pc
Display aan voorkant Ja
Division 40
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [VA] 15 VA
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 16 pc
In scope of WEEE Yes
Meer informatie 3 SPDT-relais, 1 SolidState
Onderhoud geschikt Nee
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Electronic valve control
Productkenmerken Buscommunicatie
Ingebouwde LCD-display
Meertalige gebruikersinterface
Snelinstelling
Externe displayoptie
SPDT-relais
Productnaam Vloeistofniveauregelaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Regelelement type Vloeistofniveausensor
Scherm - optie MMIGRS2
Supply voltage [V] DC 24 V
Taal product Arabisch
Chinees
Engels
Frans
Duits
Italiaans
Portugees
Russisch
Spaans
Type EKE 347
Type Ventieluitgang AKV
AKVA
ICM (+ICAD)
UL evaluated Yes
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality