Pakketregelaar, AK-PC 351

080G0289

Functie: 1 zuig en 1 condensor, Digitale ingangen (DI) [st.]: 8, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 16

Productdata

Bruto gewicht 0.348 Kilogram
Netto gewicht 0.248 Kilogram
Volume 1.867 Liter
EAN 5702428843621

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoge ingangen (AI) [st.] 4 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.] 2 pc
Batterij aantal 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Bevestigingsmethode DIN-rail
Capaciteitsmodus compressor Stap/ snelheid/ PWM
Capaciteitsregeling ingang Druk/ temperatuur
Capaciteitsregeling modus PI
Capaciteitsregeling ventilator Stap/ snelheid
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Communicatietype MODBUS
Condensorregeling type Druk/ temperatuur
Contain batteries Yes
Digitale ingangen (DI) [st.] 8 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 6 pc
Display aan voorkant Ja
Division 25
Energieverbruik [W] 6 W
EU RoHS compliance Out of scope
Functie 1 zuig en 1 condensor
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 16 pc
Max. aantal compressoren 4 pc
Meer informatie Relay 6 solid state type
Onderhoud geschikt Nee
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Compressor/condenser control
Productkenmerken Compressorveiligheid
Ventilatorveiligheid
Vlotter condensordruk
Hogedrukveiligheid
Ingebouwde LCD-display
Lagedrukveiligheid
Nachtoptimalisatie
P0-optimalisatie
Productnaam Pakketregelaar
REACH kandidatenlijst stoffen No
Supply voltage [V] DC 24 V
Taal product Kroatisch
Tsjechisch
Engels
Duits
Hongaars
Italiaans
Pools
Portugees
Russisch
Servisch
Spaans
Turks
Toepassingsgebied Capaciteitsregeling
Type AK-PC 351
Type aanduiding AK-PC 351
Uitrusting Incl. connectoren
UL evaluated Yes
Ventilatorregelmodus PI
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality