Druktransmitter, DST P10B, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

075G1191

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G

Productdata

Bruto gewicht 0.073 Kilogram
Netto gewicht 0.062 Kilogram
Volume 0.079 Liter
EAN 5715162471265

 

+ voeding Pen 2
- common Pen 3
Afmeting drukaansluiting 1/4-A
Behuizing materiaal 304L
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
Bitrate kbit/s 125
BUS Pin High (+) Pin 4
BUS Pin Low (-) Pin 5
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Drukaansluiting HEX [mm] 27 mm
Drukaansluiting standard ISO 1179-2
Drukbereik [bar] [Max] 6 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 87 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Gauge (relative)
El. aansl. maat 5 pennen
Elektrische aansluiting M12 x 1
EU RoHS compliance Yes
Foutsignaalniveau 32767
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 100 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] -40 °C
Goedkeuring CE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 64 pc
Hoog clipniveau 18841
Identiek product 075G4150
Internationaal artikelnummer 5715162471265
Kleur elektrische connector Black
Laag clipniveau -8192
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Materiaal nat deel 304L/316L
Max. overbelastingdruk [bar] 24 bar
Max. overbelastingdruk [psi] 348 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Node-ID 127
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 100 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
PE, behuizing Pin 1
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Pulsdemper No
REACH kandidatenlijst stoffen No
Reactietijd, max [ms] 2 ms
Standaard elektrische aansluitingen IEC 61076-2-101
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
TEB in CTR ±FS [%] 3 %
Type DST P10B
Type drukaansluiting G
Uitgangssignaal CANopen
Verpakking Multi-verpakking
X-BUS Profil 0 - 6 bar & Celsius​
X-BUS Profil version 1.0

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality