Druktransmitter, DST P110, 0 bar - 27.6 bar, 0 psi - 400 psi

075G1019

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: DST P110-CC36-C2BF08-0

Productdata

Bruto gewicht 0.076 Kilogram
Netto gewicht 0.062 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428543378

 

+ uitgang Pen C
+ voeding Pen B
- common Pen A
Afmeting drukaansluiting 7/16-20
Behuizing materiaal 304L
Beschermingsklasse-IP behuizing IP69K
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Drukaansluiting HEX [mm] 27 mm
Drukaansluiting standard SAE J513 45° flare
Drukbereik [bar] [Max] 27.6 bar
Drukbereik [bar] [Min] 0 bar
Drukbereik [psi] [max.] 400 psi
Drukbereik [psi] [min.] 0 psi
Drukeenheid referentie Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 3 pennen
Elektrische aansluiting Ronde Metri-Pack Packard
EU RoHS compliance Yes
Foutsignaalniveau 2
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] -40 °C
Goedkeuring CE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 64 pc
Hoog clipniveau 99
Identiek product 075G4008
In scope of WEEE Yes
Internationaal artikelnummer 5702428543378
Kleur elektrische connector Black
Laag clipniveau 4
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat Vrouwelijk
Materiaal nat deel 304L 316L
Max. overbelastingdruk [bar] 110 bar
Max. overbelastingdruk [psi] 1600 psi
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 135 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Pulsdemper No
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [max.] 90 %
Ratiometrisch van Vvoeding [%] [min.] 10 %
REACH kandidatenlijst stoffen No
Reactietijd, max [ms] 2 ms
Specificatie sleutel DST P110-CC36-C2BF08-0
Standaard elektrische aansluitingen 150.2 SERIES
Supply voltage [V] DC 5 V
TEB in CTR ±FS [%] 3 %
Type DST P110
Type drukaansluiting UNF
Uitgangssignaal Ratio metric
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] DC 5 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality