Pompen, BFP 41 LE-S, 24 L/h, Verstuiver-/drukaansluiting: L

071N7137

BFP B 41R3L LE-S, Service

Productdata

Bruto gewicht 1.199 Kilogram
Netto gewicht 1.162 Kilogram
Volume 2.002 Liter
EAN 5702425156243

 

Omwenteling R
1- of 2-traps 1
Aantal trappen 1
Asdiameter [mm] 8 mm
Beschermingsklasse behuizing IP40
Biobrandstofmix 100
Buisaansluiting 2 pijps
Capaciteit [l/u] 24 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Max] 24 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Min] 0 L/h
Capaciteitsgroep 0-24
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitiepunt [l/u] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description BFP B 41R3L LE-S, Service
Druk [bar] [Max] 20 bar
Druk [bar] [Min] 7 bar
Energieverbruik [W] 42 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Fabrieksinstelling druk [bar] 10 bar
Filterkwaliteit [µm] 200
Filteroppervlakte [cm²] 11 cm²
Filtertype Patroon
Goedkeuring CE
UKCA
DIN CERTCO
Intertek Semko
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
Hogedruklijn [bar] [Max] 2 bar
Kerosinedruk [bar] [Max] 12 bar
Mediatemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Motortype NC
Oil type Kerosine/lichte olie
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Opmerkingen De draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp.
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -20 °C
Piekvoedingsspanning [V] [Max] 253 V
Piekvoedingsspanning [V] [Min] 207 V
Platte kanten/spieën op de as 1 vlak
Productgroep Pumps
Productnaam SCIP-dossier Oil pump BFP LE S - Service
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5
Serie BFP
Sluitfunctie Uitschakelen
Spoelspanning [V] 220 - 230
Spoelstroom AC
Spoelverbruik [W] 9 W
Startkoppel [Nm] [Max] 0.1 N-m
Toerental [tpm] [Max] 3450 rpm
Toerental [tpm] [Min] 2400 rpm
Toerental mazoutpomp [op/min] 3450 op/min
Type BFP 41 LE-S
UL evaluated Out of scope
Vacuüm zuigleiding [bar] [Max] 0.4 bar
Verpakking Multi-verpakking
Verstuiver-/drukaansluiting L
Viscositeit [cSt] [Max] 12 cSt
Viscositeit [cSt] [Min] 1.3 cSt
Voedingsspanning [V] 230 V
Voedingsspanning [V] [Max] 230 V
Voedingsspanning [V] [Min] 220 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality