SPOEL T85 230 V AC

071N1006

SPOEL T85 230 V AC

Productdata

Bruto gewicht 0.078 Kilogram
Netto gewicht 0.074 Kilogram
Volume 0.107 Liter
EAN 5702425114168

 

Beschermingsklasse behuizing IP40
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SPOEL T85 230 V AC
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring CE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 45 pc
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Max] 85 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min] -20 °C
Piekvoedingsspanning [V] [Max] 253 V
Piekvoedingsspanning [V] [Min] 207 V
Productgroep Accessories for Burner Components
Productnaam SCIP-dossier NC T85 coil service kit
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
Spoelspanning [V] 220 - 230
Spoelstroom AC
Spoelverbruik [W] 9 W
Stroomtype AC
Type Accessories for BFP
UL evaluated Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] [Max] 230 V
Voedingsspanning [V] [Min] 220 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality