Koudemiddelverdeler, RD 27, 6 pc, 1/2 inch, 3/16 inch, 5 mm

069G2502

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 3/16 inch, Aantal gaten: 6, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 5

Productdata

Bruto gewicht 0.093 Kilogram
Netto gewicht 0.093 Kilogram
Volume 0.298 Liter
EAN 5702428074216

 

Aantal gaten 6 pc
Behuizingmaat 27
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Ingangsgrootte [inch] 1/2 inch
Max. Werkdruk [bar] 49 bar
Max. Werkdruk [psig] 711 psig
Productgroep Refrigerant distributors
Productnaam Koudemiddelverdeler
Type RD 27
Type aanduiding RD27-H05-H06
Type inlaataansluiting Soldeer, ODM
Uitgangsgrootte [inch] 3/16 inch
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Verstuivermaat [mm] 5 mm

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality