Koudemiddelverdeler, RD 33, 4 pc, 6 mm

069G201404

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Aantal gaten: 4, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 6

Productdata

Bruto gewicht 0.148 Kilogram
Netto gewicht 0.148 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN 5702422028086

 

Aantal gaten 4 pc
Behuizingmaat 33
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Ingangsgrootte [mm] 16 mm
Max. Werkdruk [bar] 49 bar
Max. Werkdruk [psig] 711 psig
Productgroep Refrigerant distributors
Productnaam Koudemiddelverdeler
Productnaam SCIP-dossier RD
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Type RD 33
Type aanduiding RD33-B06-B04
Type inlaataansluiting Soldeer, ODM
Uitgangsgrootte [mm] 6 mm
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Verstuivermaat [mm] 6 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality