Koudemiddelverdeler, RD 21, 4 pc, 1/2 inch, 3/16 inch, 5 mm

069G000504

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODM, Ingangsgrootte [inch]: 1/2 inch, Uitgangsgrootte [inch]: 3/16 inch, Aantal gaten: 4, Max. Werkdruk [bar]: 49, Verstuivermaat [mm]: 5

Productdata

Bruto gewicht 0.046 Kilogram
Netto gewicht 0.046 Kilogram
Volume 0.05 Liter
EAN 5702422045977

 

Aantal gaten 4 pc
Behuizingmaat 21
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Ingangsgrootte [inch] 1/2 inch
Max. Werkdruk [bar] 49 bar
Max. Werkdruk [psig] 711 psig
Productgroep Refrigerant distributors
Productnaam Koudemiddelverdeler
Productnaam SCIP-dossier Filters
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Type RD 21
Type aanduiding RD21-H05-H04
Type inlaataansluiting Soldeer, ODM
Uitgangsgrootte [inch] 3/16 inch
UL evaluated Yes
Verpakking Industriële verpakking
Verstuivermaat [mm] 5 mm

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality