Thermostatische-expansieklep, TUB, R404A/R507A

068U2079

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 2.1, Doorlaatcapaciteiten [TR]: 0.6, Drukvereffening: Intern vereffend

Productdata

Bruto gewicht 0.158 Kilogram
Netto gewicht 0.145 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702422137726

 

Aansluitmateriaal Bimetaal: staal/koper
Bodymateriaal Roestvrij staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Doorlaat 4
Doorlaatcapaciteiten [kW] 2.1 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR] 0.6 TR
Drukvereffening Intern vereffend
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Identiek product 068U2490
Ingangsgrootte [mm] 6 mm
Koelmiddel(en) R404A/R507A
Lengte capillair [inch] 31 in
Lengte capillair [mm] 800 mm
Max. Werkdruk [bar] 34 bar
Max. Werkdruk [psig] 500 psig
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegd Voelerklem
Onderhoud geschikt Nee
Oververhitting instelling Instelbaar
Productaccessoires TXV-toebehoren
Productgroep Expansion valves
Productnaam Thermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossier TU/TC - Thermostatic expansion valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Haaks
SCIP-dossiernr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Seal No
Statische oververhitting (SS) [°C] 4 °C
Statische oververhitting (SS) [°F] 7.2 °F
Stroomrichting Unidirectioneel
Stroomrichtingindicator Lasergravuur 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type TUB
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
UA address UA_2L.png
Uitgangsgrootte [mm] 12 mm
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R404A
R507A
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality