Thermostatische-expansieklep, TUAE, R134a/R513A

068U2202

Temperatuurbereik [°C]: -40 - 10, Drukvereffening: Extern vereffend

Productdata

Bruto gewicht 0.19 Kilogram
Netto gewicht 0.149 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702422181798

 

Aansluitmateriaal Bimetaal: staal/koper
Bodymateriaal Roestvrij staal
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Drukvereffening Extern vereffend
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Goedkeuring EAC
LLC CDC TYSK
UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Ingangsgrootte [mm] 6 mm
Koelmiddel(en) R134a/R513A
Lengte capillair [inch] 59 in
Lengte capillair [mm] 1500 mm
Max. Werkdruk [bar] 34 bar
Max. Werkdruk [psig] 500 psig
Naam onderdelenprogramma TUA
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Onderdelen bijgevoegd Voelerklem
Onderhoud geschikt TXV-reserveonderdelen
Oververhitting instelling Instelbaar
Productaccessoires TXV-toebehoren
Productgroep Expansion valves
Productnaam Thermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossier TU/TC - Thermostatic expansion valve
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Seal No
Statische oververhitting (SS) [°C] 4 °C
Statische oververhitting (SS) [°F] 7.2 °F
Stroomrichting Bi-flow met doorlaat 1-8
Stroomrichtingindicator Lasergravuur 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type TUAE
Type aansluiting drukvereffening Soldeer, ODF
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
UA address UA_2L.png
Uitgangsgrootte [mm] 12 mm
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R513A
Vereffeningsgrootte [mm] 6 mm
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality