Thermostatische-expansieklep, TGE, R22/R407C

067N2004

Temperatuurbereik [°C]: -25 - 10, MOP-punt [°C]: 15, Doorlaatcapaciteiten [kW]: 20, Doorlaatcapaciteiten [TR]: 6, Drukvereffening: Extern vereffend

Productdata

Bruto gewicht 0.485 Kilogram
Netto gewicht 0.379 Kilogram
Volume 1.739 Liter
EAN 5702428137898

 

Aansluitmateriaal Koper
Bodymateriaal Messing
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Doorlaat 6
Doorlaatcapaciteiten [kW] 20 kW
Doorlaatcapaciteiten [TR] 6 TR
Drukvereffening Extern vereffend
Elementtemperatuur max. [°C] 110 °C
Elementtemperatuur max. [°F] 230 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gebalanceerde Poort Ja
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 12 pc
Identiek product 067N2024
Ingangsgrootte [inch] 1/2 inch
Koelmiddel(en) R22/R407C
Lengte capillair [inch] 59 in
Lengte capillair [mm] 1500 mm
Max. Werkdruk [bar] 49 bar
Max. Werkdruk [psig] 711 psig
MOP-punt [psig] MOP 100
MOP-punt [°C] 15 °C
MOP-punt [°F] 60 °F
Nominale cap.-cond. Bereik N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominale cap.-cond. Bereik N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Onderdelen bijgevoegd Voelerklem
Onderhoud geschikt Nee
Oververhitting instelling Instelbaar
Productaccessoires TXV-toebehoren
Productgroep Expansion valves
Productnaam Thermostatische-expansieklep
Productnaam SCIP-dossier TEA/TEAT/TEVA
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Richting Recht
SCIP-dossiernr. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
Statische oververhitting (SS) [°C] 4 °C
Statische oververhitting (SS) [°F] 7.2 °F
Stroomrichting Bi-flow
Stroomrichtingindicator Gebosseleerde 1-richtingspijl
Temperatuurbereik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -25 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 50 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -15 °F
Type TGE
Type aansluiting drukvereffening Soldeer, ODF
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch] 7/8 inch
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R22
R407C
Vereffeningsgrootte [inch] 1/4 in
Verpakking Multi-verpakking
Vloeistofgroep 2

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality